LM27762EVM

具有集成式 LDO 的 LM27762 低噪声正负输出电荷泵评估模块

LM27762EVM

立即订购

概述

LM27762 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估此器件的运行情况和性能。LM27762EVM 采用了 LM27762,可在 2.7V 至 5.5V 输入电压范围内提供极低噪声的可调节正负输出。此电路中使用了五个低成本电容器来提供高达 250mA 的输出电流。有关 LM27762EVM 额定输出电压和电流的更多信息,可参阅 LM27762 数据表。电源连接、负载连接和每个信号的测试点均位于评估板上。可以使用板载连接器单独启用正负输出。

特性
  • 输入电压范围:2.7V 至 5.5V
  • 输出电压范围:+/-1.8V 至 +/-5.2V
  • 输出电流:+/-250mA
  • 静态电流:300μA
  • 2MHz 低噪声固定工作频率
DC/DC converters
LM27762 具有集成 LDO 的低噪声正负输出电荷泵
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM27762EVM — 具有集成 LDO 的 LM27762 低噪声正负输出电荷泵评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LM27762EVM 具有集成 LDO 的 LM27762 低噪声正负输出电荷泵评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 Using the LM27762 Evaluation Module 2016-8-26
证书 LM27762EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持