LM27761EVM

LM27761 稳压电荷泵逆变器评估模块

LM27761EVM

立即订购

概述

LM27761EVM 可帮助评估 LM27761 稳压电荷泵逆变器。2MHz 开关电容器升压器件利用很少的外部组件即可提供高达 250mA 的输出电流。使用低电流 PFM 或 ECO 模式,LM27761 在输出负载较低时从电源消耗的负载极小。

特性
  • 高达 250mA 的输出电流
  • 可从外部配置的集成 LDO
  • 轻电流状态下进入 PFM 模式
  • 2MHz 开关频率
  • 解决方案尺寸非常小且无电感器
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
LM27761 具有集成 LDO 的低噪声稳压逆变器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM27761EVM — LM27761 稳压电荷泵逆变器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LM27761EVM LM27761 稳压电荷泵逆变器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 Using the LM27761EVM Evaluation Module 2015-12-4
证书 LM27761EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持