LM27403EVM-POL600

评估模块 - LM27403 600kHz 高功率密度 POL

LM27403EVM-POL600

立即订购

概述

LM27403EVM-POL600 is a 600-kHz synchronous buck dc-dc regulator showcasing high power density and high efficiency. A 20 mm x 15 mm module on a single-side PCB uses a power block MOSFET from TI. Accurate overcurrent protection is available by leveraging the inductor’s sub-mΩ DCR and MOSFET package resistance. A 2N3904 BJT senses temperature to compensate for the copper temperature coefficient and to provide a thermal shutdown function based on a desired temperature setpoint. Precision enable, power supply tracking, open-drain power good indicator, remote sense, and synchronization features are also provided. The module is solder mounted directly on the motherboard for maximum thermal performance.

特性
  • Small footprint, 20 mm x 15 mm single-sided
  • 3V to 20V input voltage range, 30A output current
  • 600-kHz switching frequency, synchronizable to an external clock signal up to 1.2 MHz
  • High conversion efficiency: 91% at 1.8 V, 30 A
  • Inductor DCR current sensing with remote BJT thermal compensation
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
LM27403 具有温度补偿 DCR 电流检测的 3V 至 20V 电压模式同步降压控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM27403EVM-POL600 — 评估模块 - LM27403 600kHz 高功率密度 POL

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LM27403EVM-POL600 评估模块 - LM27403 600kHz 高功率密度 POL

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LM27403EVM-POL600 30A Ultra-Compact DC/DC Regulator Evaluation Module 2013-10-16
证书 LM27403EVM-POL600 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
技术文章 High Density PCB Layout of DC/DC Converters, Part 2 PDF | HTML 2015-9-16

相关设计资源

硬件开发

评估板
LM27403EVM 具有温度补偿 DCR 感应评估模块的 LM27403 同步降压控制器

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持