LM27403DESIGN-CALC

LM27403 PWM 稳压器设计工具计算器

LM27403DESIGN-CALC

下载

概述

欢迎使用 LM27403 快速入门设计工具。此独立工具有助于电源工程师设计基于 LM27403 电压模式 PWM 控制器设计直流/直流降压稳压器。这样,用户可以快速实现优化的设计,从而满足应用要求。

特性
  • 确定输出滤波器电感以及输入和输出滤波器电容
  • 选择用于软启动、UVLO、OCP 和 OTP 的元件
  • 针对控制环路稳定性优化补偿值和极点/零点放置,以交叉频率为性能指标
  • 检查稳压器效率和元件功率损耗
  • 根据选择的 MOSFET 参数分析效率
  • 查看自动生成的原理图和 BOM 列表
下载 观看带字幕的视频 视频

下载

计算工具

LM27403DESIGN-CALC LM27403 PWM Regulator Design Tool

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
LM27403 具有温度补偿 DCR 电流检测的 3V 至 20V 电压模式同步降压控制器
下载选项

LM27403DESIGN-CALC LM27403 PWM Regulator Design Tool

close
最新版本
版本: 01.00.00.0A
发布日期: 2014-11-4
产品
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
LM27403 具有温度补偿 DCR 电流检测的 3V 至 20V 电压模式同步降压控制器

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/snvc135 or www.ti.com.cn/lit/xx/snvc135a/snvc135a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SNVC135. Please update any bookmarks accordingly.

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持