LM2735XSDEVAL

520kHz 1.6MHz 节省空间的升压和 SEPIC DC-DC 稳压器 LM2735X 升压(采用 6 引脚 LLP 封装)演示板

LM2735XSDEVAL

立即订购

概述

The demo board included in this shipment converts 3V to 5.5V input to 12V output for up to 500mA load current using the LM2735X 1.6MHz DC-DC switching converter. This is a 2-layer board using the bottom layer as a ground plane.

特性
  • Input voltage range 2.7V to 5.5V
  • Output voltage range 3V to 24V
  • 2.1A switch current over full temperature range
  • Current-Mode control
  • Logic high enable pin
  • Ultra low standby current of 80 nA in shutdown
  • 170Ωm NMOS switch
  • ± 2% feedback voltage accuracy
  • Ease-of-use, small total solution size
          • Internal soft-start
          • Internal compensation
          • Two switching frequencies
          • 520 kHz (LM2735-Y)
          • 1.6 MHz (LM2735-X)
          • Uses small surface mount inductors and chip capacitors
          • Tiny SOT23-5, LLP-6, and eMSOP-8 packages

Applications:

  • LCD Display Backlighting for Portable Applications
  • OLED Panel Power Supply
  • USB Powered Devices
  • Digital Still and Video Cameras
  • White LED Current Source

 

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
LM2735 520kHz/1.6MHz 高空间利用率的升压和 SEPIC 直流/直流稳压器 LM2735-Q1 符合 AEC-Q100 标准、高空间利用率的 520kHz、1.6MHz 升压和 SEPIC 直流/直流稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM2735XSDEVAL — 520kHz 1.6MHz Space-Efficient Boost and SEPIC DC-DC Regulator LM2735X Boost 6-Pin LLP Demo Board

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LM2735XSDEVAL 520kHz 1.6MHz Space-Efficient Boost and SEPIC DC-DC Regulator LM2735X Boost 6-Pin LLP Demo Board

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 AN-1666 LM2735X 6-Pin LLP Demo Board (Rev. A) 2013-4-24
证书 LM2735XSDEVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持