LM2735XMFEVAL

520kHz 1.6MHz - 节省空间的升压和 SEPIC DC-DC 稳压器 LM2735X 升压(采用 5 引脚 SOT23 封装)演示板

LM2735XMFEVAL

立即订购

概述

The demo board included in this shipment uses the LM2735X 1.6MHz DC-DC switching regulator that converts 3V to 5.5V input to 12V output for up to 500mA load current depending on Vin. This is a 2-layer board using the bottom layer as a Ground plane.

特性
  • Input voltage range 2.7V to 5.5V
  • Output voltage range 3V to 24V
  • 2.1A switch current over full temperature range
  • Current-Mode control
  • Logic high enable pin
  • Ultra low standby current of 80 nA in shutdown
  • 170Ωm NMOS switch
  • ± 2% feedback voltage accuracy
  • Ease-of-use, small total solution size
          • Internal soft-start
          • Internal compensation
          • Two switching frequencies
          • 520 kHz (LM2735-Y)
          • 1.6 MHz (LM2735-X)
          • Uses small surface mount inductors and chip capacitors
          • Tiny SOT23-5, LLP-6, and eMSOP-8 packages

Applications:

  • LCD Display Backlighting for Portable Applications
  • OLED Panel Power Supply
  • USB Powered Devices
  • Digital Still and Video Cameras
  • White LED Current Source

 

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
LM2735 520kHz/1.6MHz 高空间利用率的升压和 SEPIC 直流/直流稳压器 LM2735-Q1 符合 AEC-Q100 标准、高空间利用率的 520kHz、1.6MHz 升压和 SEPIC 直流/直流稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM2735XMFEVAL/NOPB — 520kHz 1.6MHz - Space-Efficient Boost and SEPIC DC-DC Regulator LM2735X Boost 5-Pin SOT23 Demo Board

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LM2735XMFEVAL/NOPB 520kHz 1.6MHz - Space-Efficient Boost and SEPIC DC-DC Regulator LM2735X Boost 5-Pin SOT23 Demo Board

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 AN-1664 LM2735X 5-Pin SOT23 Demo Board (Rev. B) 2013-4-24
证书 LM2735XMFEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
应用手册 Application Note 1664 LM2735X 5-Pin SOT23 Demo Board (cn) 2010-11-19

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持