LM2676S-ADJEVM
LM2676 降压转换器评估模块
LM2676S-ADJEVM
概述
LM2676S-ADJEVM 评估模块 (EVM) 是一个组装完备且经过测试的电路,用于评估 LM2596 降压转换器。此 EVM 的输入电压范围为 8V 至 40V,输出电压为 5V、电流为 3A。
特性
- 简单高效的降压稳压器
- 可调节输出电压
- TTL 关断功能
- 工作电压输入高达 40V
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | LM2676S-ADJEVM User's Guide | 2016-6-16 | |||
证书 | LM2676S-ADJEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |