LM2673-5.0EVAL

具有可调节电流限制的 SIMPLE SWITCHER® 3A 降压电压稳压器评估模块

LM2673-5.0EVAL

立即订购

概述

Simple Switcher 3A Step-Down Voltage Regulatory with Adjustable Current Limit

特性
  • Efficiency up to 94%
  • Simple and easy to design with (using off-the -shelf external components)
  • Resistor programmable peak current limit over a range of 2A to 5A
  • 150 m ohm DMOS output switch
  • 3.3V, 5V and 12V fixed output and adjustable (1.2V to 37V) versions
  • +/-2% maximum output tolerance over full line and load conditions
  • Wide input voltage range: 8V to 40V
  • 260 KHz fixed frequency internal oscillator
  • Softstart capability
  • -40 to +125 degrees C operating junction temperature range

 

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
LM2673 具有可调节电流限制功能的 8V 至 40V、3A SIMPLE SWITCHER® 降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM2673-5.0EVAL/NOPB — 具有可调节电流限制的 SIMPLE SWITCHER® 3A 降压电压稳压器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LM2673-5.0EVAL/NOPB 具有可调节电流限制的 SIMPLE SWITCHER® 3A 降压电压稳压器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 AN-1135 LM267X 3A, 5A Evaluation Boards (Rev. D) 2013-4-24
证书 LM2673-5.0EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
证书 LM2673-5.0EVAL/NO EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频