LM2661-3-4EVAL
开关电容器电压转换器
LM2661-3-4EVAL
概述
LM2661、LM2663 和 LM2664 是 CMOS 电荷泵电压转换器系列器件(表 2)。每个转换器都使用两个小型电容器来实现电压反转或电压加倍,远离基于电感器的转换器的成本、尺寸和 EMI 困扰。每个器件都具有关断功能,LM2661 和 LM2663 还提供从外部源运行时钟振荡器的功能。您还可以使用 LM2661 和 LM2663 上的外部电容器来降低时钟速度。这些电路外形小巧、纤薄,非常适合手机、笔记本电脑、运算放大器电源、接口电源、医疗仪器、PDA 和手持仪器。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | AN-1142 LM2661/3/4 Evaluation Board (Rev. C) | 2013-4-30 | |||
证书 | LM2661/3/4EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 | ||||
证书 | LM2661/3/4EVAL/NO EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |