LM2611EVAL
1.4MHz Cuk 转换器
LM2611EVAL
概述
1.4MHz Cuk Converter
特性
- 1.4MHz switching frequency
- Low RDS(ON) DMOS FET
- 1mVp-p output ripple
- -5V at 300mA from 5V input
- Better regulation than a charge pump
- Uses tiny capacitors and inductors
- Wide input range: 2.7V to 14V
- Low shutdown current: <1uA
- 5-lead SOT-23 package
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | LM2611EVAL EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 | ||||
用户指南 | AN-1203 LM2611 Demoboard (Rev. B) | 2013-4-24 |