LM2593HVEVAL

具有多种特性的 SIMPLE SWITCHER® 电源转换器 150 KHz 2A 降压电压稳压器评估模块

LM2593HVEVAL

立即订购

概述

SIMPLE SWITCHER® Power Converter 150 kHz 2A Step-Down Voltage Regulator, with Features

特性
  • 3.3V, 5V, and adjustable output versions
  • Adjustable version output voltage range, 1.2V to 57V ?4% max over line and load conditions
  • Guaranteed 2A output load current
  • Available in 7-pin TO-220 and TO-263 (surface mount) package
  • Input voltage range up to 60V
  • 150 kHz fixed frequency internal oscillator
  • Shutdown/Soft-start
  • Out of regulation error flag
  • Error flag delay
  • Low power standby mode, IQ typically 90 mA
  • High efficiency
  • Thermal shutdown and current limit protection

 

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
LM2593HV 具有多种特性的 SIMPLE SWITCHER 电源转换器 150kHz 2A 降压电压稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM2593HVEVAL — 具有多种特性的 SIMPLE SWITCHER® 电源转换器 150 KHz 2A 降压电压稳压器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LM2593HVEVAL 具有多种特性的 SIMPLE SWITCHER® 电源转换器 150 KHz 2A 降压电压稳压器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 AN-1207 LM2593HV Evaluation Board (Rev. B) 2013-4-24
证书 LM2593HVEVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频