LM25148B-Q1EVM-2100

LM25148B-Q1 评估模块

LM25148B-Q1EVM-2100

立即订购

概述

LM25148B-Q1 评估模块 (EVM) 专为使用 5.5V 至 36V 的稳压或非稳压高压输入电源轨而设计,在负载电流高达 10A 时产生 5V 的严格稳压输出电压。这种宽 VIN 范围的直流/直流设计提供了超大的额定电压和运行裕度,可承受电源轨电压瞬变。

自由运行开关频率为 2.1MHz,可与频率更高或更低的外部时钟信号同步。为该 EVM 选择的动力总成无源元件(包括降压电感器和陶瓷输入和输出电容器)符合汽车 AEC-Q200 标准,可从多个元件供应商处获得。

特性
  • 输入电压范围为 5.5V 至 36V
  • 5V 输出电压,具有 1% 的设定点精度
  • 8A 额定负载电流
  • 超低 IQ
  • 尺寸小且经全面封装和测试的 PCB 布局
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
LM25148-Q1 具有超低 IQ 的汽车类 42V 同步降压直流/直流控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM25148B-Q1EVM2100 — LM25148B-Q1 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LM25148B-Q1EVM2100 LM25148B-Q1 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LM25148B-Q1 降压转换器评估模块 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-10-24
证书 LM25148B-Q1EVM2100 EU Declaration of Conformity (DoC) 2024-10-3
证书 LM25148B-Q1EVM-2100 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024-8-19

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持