LM25117EVAL

LM25117 评估板

LM25117EVAL

立即订购

概述

The LM25117 evaluation board provides the design engineer with a fully functional synchronous buck converter based on Emulated Current Mode Control to evaluate the LM25117 controller IC. The evaluation board provides 3.3V output with a 9A current capability in addition with average output current information. The input voltage ranges from 6V to 36V.

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
LM25117 具有跟踪功能的 4.5-42V 宽输入电压、电流模式同步降压控制器 LM25117-Q1 具有跟踪功能的汽车级 4.5-42V 宽输入电压、电流模式同步降压控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM25117EVAL/NOPB — LM25117 宽输入电压同步降压控制器评估板

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LM25117EVAL/NOPB LM25117 宽输入电压同步降压控制器评估板

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
证书 LM25117EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
用户指南 AN-2112 LM25117 Evaluation Board (Rev. B) 2013-4-24

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持