LM25017MRFBEVM

评估模块 - LM25017MR 宽输入电压 3W 双输出 Flybuck 稳压器

LM25017MRFBEVM

立即订购

概述

An isolated bias supply is implemented in this evaluation board with an LM25017 Constant-On-Time regulator.  The LM25017 regulator integrates both the high and low side power switches essential for creating an isolated buck converter.

特性
  • Wide Input Voltage (15-48VDC)
  • Primary non-isolated 5V output plus Secondary isolated 4.5V output.
  • Nominal Switching Frequency 500KHz
  • Maximum Load (Primary + Secondary): 600mA or 3W.
  • Efficiency (Vin=24V, Iout2=300mA): 75%
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
LM25017 7.5-48V 宽输入电压,650mA 恒定导通时间同步降压稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM25017MRFBEVM — 评估模块 - LM25017MR 宽输入电压 3W 双输出 Flybuck 稳压器

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LM25017MRFBEVM 评估模块 - LM25017MR 宽输入电压 3W 双输出 Flybuck 稳压器

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
证书 LM25017MRFBEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持