LM25017MR-EVM

LM25017 同步降压稳压器评估模块

LM25017MR-EVM

立即订购

概述

The LM25017MR-EVM evaluation board provides the design engineer with a fully functional buck regulator, employing the constant on-time (COT) operating principle. This evaluation board provides a 10V output over an input range of 12.5V to 48V.

特性
  • Input Range: 12.5V to 48V
  • Output Voltage: 10V
  • Output Current: 650mA
  • Frequency 400kHz
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
LM25017 7.5-48V 宽输入电压,650mA 恒定导通时间同步降压稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM25017MR-EVM — LM25017 宽输入电压同步降压稳压器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LM25017MR-EVM LM25017 宽输入电压同步降压稳压器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
证书 LM25017MR-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
用户指南 LM25017 Buck Evaluation Board 2013-4-4

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持