LM22671EVAL

具有频率可调节或同步和精密使能端的 LM22671 0.5A SIMPLE SWITCHER 稳压器 EVM

LM22671EVAL

立即订购

概述

The LM22671 evaluation board is designed to demonstrate the capabilities of the LM22671switching regulator. The LM22671 evaluation board is configured to provide an output voltage of 3.3V up to 500 mA load current with an input voltage range of 4.5V to 42V. The typical operating frequency is 500 kHz. The evaluation board is designed to operate at ambient temperatures up to 50 °C.

At low input voltages between 4.5V and 6V, a minimum load of approximately 5 mA may be required to reach a regulated 3.3V output voltage.

To aid in the design and evaluation of DC/DC buck converter solutions based on the LM22671 switching regulator, the evaluation board can be re-configured for different output voltages.

特性
  • Input Range: 4.5V to 42V
  • Output Voltage: 3.3V
  • Output Current Range: 0A to 500 mA
  • Frequency of Operation: 500 kHz
  • Board Size: 1.5 X 1.5 inches
  • Package: PSOP-8

 

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
LM22671 具有可调节频率的 SIMPLE SWITCHER® 4.5V 至 42V、500mA 降压稳压器 LM22671-Q1 500mA SIMPLE SWITCHER® 可调频率降压稳压器 LM22674 具有精密使能功能的 4.5V 至 42V、500mA SIMPLE SWITCHER® 降压转换器 LM22674-Q1 具有精密使能端的 500 mA SIMPLE SWITCHER® 降压稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM22671EVAL/NOPB — LM22671 0.5A SIMPLE SWITCHER Regulator w/ Freq Adj or Synch and Precision Enable EVM

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LM22671EVAL/NOPB LM22671 0.5A SIMPLE SWITCHER Regulator w/ Freq Adj or Synch and Precision Enable EVM

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 AN-1895 LM22671 Evaluation Board (Rev. D) 2013-4-23
证书 LM22671EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持