LINUXDVSDK-DV

Linux 数字视频软件开发套件 (DVSDK) v2x/v3x - 达芬奇数字媒体处理器

LINUXDVSDK-DV

下载

概述

2010 年 10 月生效 - Linux DVSDK v4 已发布。对于上面未列出的 DaVinci™ 器件,请在 TI.com 上搜索您的器件型号;此产品页面将提供指向您当前 DVSDK 的链接。

借助 Linux™ 数字视频软件开发套件 (DVSDK),DaVinci 系统集成人员能快速开发可在 DaVinci 系列不同器件间轻松移植的 Linux 多媒体应用。每个 DVSDK 都包含一套预先测试的操作系统、应用框架和具有示例程序的编解码器库,这些示例程序演示了从外设流入和流出音频和视频数据的实时解码和编码过程。对于配备 DSP 内核的 DaVinci 器件,DVSDK 提供了一个完整框架,便于开发人员轻松利用 DSP 加速编解码器,无需对 DSP 进行编程。DVSDK 完全免费,无需任何运行时版税。

 

其他信息:

DaVinci 论坛

DaVinci Wiki 主题

TI E2E 社区 

 

特性

所有版本的 Linux DaVinci 数字视频软件开发套件 (DVSDK) 都包含所有必需的软件组件和工具,便于在采用 DaVinci 技术的器件上开发多媒体应用。 

 

DVSDK v3.10 - DM355 和 DM6467T (1GHz) – 生产
Linux DaVinci DVSDK v3.10 包含所有必需的软件组件和工具,便于在上述器件上开发多媒体应用。

  • DM6467T 编解码器服务器 - H.264 HP 解码、H.264 BP 编码、MPEG-2 MP 解码、AAC LC 编码/解码、G.711 编码/解码、TI 编解码器引擎等。
  • DM355 编解码器 – MPEG4 SP 编码/解码、JPEG 编码/解码
  • Linux 内核端口 - Linux 内核端口配备最新版本的 Linux 内核 (2.6.32),具有用于片上和 EVM 外设的驱动程序支持。如果开发人员需要有关某器件 Linux 驱动程序的更多技术信息,请转至 DVSDK 下载页面,并参考特定 LSP 的驱动程序数据表。
  • Linux 文件系统 - Arago 文件系统提供的 Linux 根文件系统支持初始应用开发和执行 DVSDK 演示。通过修改 Arago OpenEmbedded 方法,开发人员可根据自己的应用自定义文件系统。
  • Code Sourcery G++ - Code Sourcery G++ 为 ARM926 目标提供了 GNU C/C++ 交叉编译器和 GDB 调试器。开发人员可下载 Code Sourcery LITE(仅限命令行)工具或免费评估使用 Code Sourcery 专业版,其中包含 30 天的免费支持和 IDE 图形界面。


DVSDK v2.x- DM644x、DM6467 和 DM357 器件 - 生产
Linux DaVinci DVSDK v2.x 包含所有必需的软件组件和工具,便于在上述器件上开发多媒体应用。

  • DM644x 编解码器服务器 - H.264 编码/解码、MPEG-4 编码/解码、MPEG-2 解码、AAC HE 解码、G.711 编码/解码和 TI 编解码器引擎等。
  • DM6467 编解码器服务器 - H.264 HP 解码、H.264 BP 编码、MPEG-2 MP 解码、AAC LC 编码/解码、G.711 编码/解码和 TI 编解码器引擎等。
  • MontaVista Linux (MVL) 专业版 5.0 - 这是一个具有完整主机(例如构建工具)和目标文件系统的 MVL Pro 5.00 的演示版本。MontaVista Pro 5.0 基于 Linux 2.6.18 内核。该演示版本可能会随生产系统提供,但是开发人员通常需要视具体应用优化文件系统内容。开发人员可选择性购买 MontaVista DevRocket IDE、通过 Monta Vista Zone 访问更新和支持文档的权限以及用于简化自定义 Linux 配置的 Monta Vista 库优化工具。
  • Linux 支持包 (LSP) - 该 LSP 包含用于 DaVinci 器件和 EVM 外设的片上外设驱动程序。如果开发人员需要有关某器件 Linux 驱动程序的更多技术信息,请转至 DVSDK 下载页面,并参考特定 LSP 的驱动程序数据表。

要查找 TI DVSDK 的较早版本,请转到:TI 目标内容基础结构 

下载

软件开发套件 (SDK)

LINUXDVSDK-DV200 用于 DM644x 和 DM646x 的 Linux DVSDK (v2.00) - 生产版本

支持的产品和硬件
下载选项
软件开发套件 (SDK)

LINUXDVSDK-DV310 用于 DM6467T 和 DM355 的 Linux DVSDK (v3.10) - 生产版本

支持的产品和硬件
下载选项

软件开发

应用软件和框架
TMDMFP 多媒体框架产品 (MFP) - 编解码器引擎,框架组件和 xDAIS
IDE、配置、编译器或调试器
CCSTUDIO Code Composer Studio™ 集成式开发环境 (IDE)

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频