KDK350ADPTR-EVM

SimpleLink™ MSP432E411Y-BGAEVM 的 LCD 插件电路板

KDK350ADPTR-EVM

立即订购

概述

KDK350ADPTR-EVM 提供了一个物理适配器层,用于将 MSP432E411Y-BGAEVM 上的 MSP432E411Y 连接到 Kentec Display K350QVG-V2-F-04 LCD,包括 LCD 背光驱动器。  此 EVM 可用作将其他 LCD 模块连接到 MSP432E411Y-BGAEVM 的参考。

特性
  • 采用 Kentec Display K350QVG-V2-F LCD 显示屏
  • 集成的 LCD 背光驱动器
  • 支持 8 位和 16 位并行接口
  • 用于 LCD 电阻式触控界面的连接

  • 1 块 KDK350ADPTR-EVM 评估板
  • 1x K350QVG-V2-F LCD 显示屏

Arm Cortex-M4 MCU
MSP432E411Y 具有以太网、CAN、TFT LCD、1MB 闪存和 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4F MCU

 

背光 LED 驱动器
TPS61042 采用 QFN-8 封装、适用于白光 LED 应用的 30V 500mA 开关升压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

KDK350ADPTR-EVM — 适用于 SimpleLink™ MSP432E411Y-BGAEVM 的 LCD 插件电路板

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

KDK350ADPTR-EVM 适用于 SimpleLink™ MSP432E411Y-BGAEVM 的 LCD 插件电路板

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 KDK350ADPTR-EVM User's Guide PDF | HTML 2018-8-29
证书 KDK350ADPTR-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
数据表 MSP432E411Y SimpleLink™ 以太网微控制器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2017-10-30

相关设计资源

软件开发

软件开发套件 (SDK)
SIMPLELINK-MSP432-SDK SimpleLink MSP432 软件开发套件 (SDK)

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持