JFE2140EVM

适用于 JFE2140 双通道、超低噪声、低栅极电流、音频、N 沟道 JFET 的评估模块

JFE2140EVM

立即订购

概述

JFE2140 评估模块 (EVM) 可以对 JFE2140 的基本功能进行评估。该 EVM 采用闭环前置放大器配置,由 ±5V 双电源供电,提供 60dB 增益。用户可以对各种电路配置进行修改。

特性
  • 用于输入和输出的 SMA 连接
  • 便捷的测试点可连接到所有相关节点
  • 用于关键信号路径的电阻器和电容器穿孔和表面贴装焊盘选项
  • 用于电源和偏置节点的香蕉插头连接
晶体管
JFE2140 双路、超低噪声、低栅极电流音频 N 沟道 JFET
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

JFE2140EVM — 适用于 JFE2140 双通道、超低噪声、低栅极电流、音频、N 沟道 JFET 的评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

JFE2140EVM 适用于 JFE2140 双通道、超低噪声、低栅极电流、音频、N 沟道 JFET 的评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
用户指南 JFE2140 Evaluation Module Users Guide PDF | HTML 2022-9-20
证书 JFE2140EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022-9-7

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持