JFE150EVM
JFE150 超低噪声、低栅极电流、音频、N 沟道 JFET 评估模块
JFE150EVM
概述
JFE150 评估模块 (EVM) 预期用于对 JFE150 器件的基本功能进行评估。该 EVM 采用闭环前置放大器配置,由单个 12V 电源供电,提供 60dB 增益。用户可以对各种电路配置进行修改。
特性
- 用于输入和输出的 BNC 连接
- 便捷的测试点可连接到所有相关节点
- 用于关键信号路径的电阻器和电容器过孔和表面贴装焊盘选项
- 用于电源和偏置节点的香蕉插头连接
晶体管
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
用户指南 | JFE150EVM 用户指南 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022-5-23 | |
证书 | JFE150EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022-2-28 |