J7EXPA01EVM
Fusion2 串行捕捉扩展板套件
J7EXPA01EVM
概述
扩展 Jacinto7 EVM 开发和评估系统的功能,使开发人员能够围绕 Jacinto7 系列处理器开发硬件和编写软件。可以使用 Fusion2 扩展板将其他功能添加到 EVM/SK
Fusion2 串行捕捉板能够将 Jacinto7 处理器与外部摄像头传感器、雷达传感器及其他类似捕捉器件相连接。 其最多支持 12 个高速数据源输入,可组合成数字 MIPI CSI-2 信号。
特性
- 使用德州仪器 (TI) FPD-Link IV 器件进行多路输入采集
- 经设计可与 Jacinto7 处理器 EVM 和入门套件配合使用
- 最多同时连接 12 个高速数据输入
- 支持 8+Gbps 线路速率的高数据速率
- 支持多摄像头和雷达输入等各种模块
汽车网络 SoC
汽车驾驶辅助 SoC
设计文件
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | J7EXPA01EVM 评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024-6-20 |
| 证书 | J7EXPA01EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2023-7-6 |