J6EVM5777

DRA7xx 评估模块

J6EVM5777

来源: SVTRONICS INC

概述

Jacinto™ DRA7xx 评估模块平台旨在加快诸如信息娱乐、可重新配置的数字化群集或集成数字化驾驶舱等应用的开发速度,并缩短其上市时间。为了在 DRA74x 和 DRA75x Jacinto Infotaiment SoC 之间实现扩展和重复使用,该 EVM 基于采用异类可扩展架构的 Jacinto DRA75x SoC,该架构包括两个混合 ARM® Cortex®-A15 内核、两个 ARM Cortex-M4 处理子系统(每个子系统都有两个 ARM Cortex 内核)、两个 C66x 数字信号处理器 (DSP)、一个包含两个嵌入式视觉引擎 (EVE) 的 Vision AccelerationPac、包含 Imagination Technologies POWERVR™ SGX544 双核的 2D 和 3D 图形处理单元以及一个高清图像和视频加速器。它还集成了众多外设,包括基于 LVDS 环视系统的多摄像头接口(并行和串行)、显示屏、CAN 和千兆位以太网 AVB。

主 CPU 板集成了以太网或 HDMI 等关键外设,而信息娱乐应用子板 (JAMR3) 和 LCD/TS 子板将补充 CPU 板,提供完整的系统以快速开始评估和应用开发。

请注意,Jacinto DRA7xx EVM 不包含电源,需要单独购买。需要具有以下规格的电源:

  • 12V DC 输出
  • 5A 输出
  • 正极内端子和负极外端子
  • 2.5mm 或 2.1mm 内径和 5.5mm 外径的母型圆柱,插入深度为 8.85mm

特性
  • 硬件
    • DRA75x 处理器 [LRAM2 processor]
    • 4GB DDR3L
    • TPS659039 电源管理 IC
    • 4GB eMMC
    • 10.1" 1920X1200 电容式触摸屏 LCD 选件
    • JAMR3 调谐器板
  • 软件
    • Linux®
    • Android™
    • StarterWare
  • 连接
    • 千兆位以太网 (2)
    • MiniPCIe
    • e/mSATA
    • Micro SD 卡
    • Micro USB 2.0
    • USB 3.0
    • HDMI
    • 音频输入/输出
    • WiLink™ 8Q 连接器
音频和雷达 DSP SoC
DRA745 适用于汽车信息娱乐系统和仪表组、具有图形和 DSP 的 1.2GHz 双核 Arm Cortex-A15 SoC 处理器 DRA746 适用于汽车信息娱乐系统和仪表组、具有图形和 DSP 的 1.5GHz 双核 Arm Cortex-A15 SoC 处理器 DRA750 适用于信息娱乐系统的 1.0GHz 双核 A15、双 DSP、扩展外设 SoC 处理器 DRA756 适用于信息娱乐应用的 1.5GHz 双核 A15、双 EVE、双 DSP 扩展外设 SoC 处理器
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 DRA75x and DRA74x EVM CPU Board User's Guide 2016-2-9
证书 EVM5777G-03-20-00 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
证书 EVM5777JAMR3-V1-0 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
用户指南 JAMR3 Tuner Application Board User’s Guide 2016-2-9

相关设计资源

软件开发

IDE、配置、编译器或调试器
CCSTUDIO Code Composer Studio™ 集成式开发环境 (IDE)
软件开发套件 (SDK)
PROCESSOR-SDK-DRA7X 适用于 DRA7x Jacinto™ 处理器的处理器软件开发套件 – Linux、Android 和 RTOS

设计工具和仿真

计算工具
CLOCKTREETOOL Clock Tree Tool for Sitara™ ARM® Processors

支持和培训

第三方支持
TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。设计期间, 如需获得支持,请联系 SVTRONICS INC。
免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。