ISOW7741DFMEVM

具有集成直流/直流转换器的 ISOW7741 四通道数字隔离器评估模块

ISOW7741DFMEVM

立即订购

概述

ISOW7741DFMEVM 评估模块用于评估高性能 5000VRMS 增强型四通道数字隔离器 ISOW774x。该隔离器采用 20 引脚 WB SOIC 封装(封装代码 DFM),具有集成式高效低辐射直流/直流转换器。此 EVM 具有足够的测试点和跳线选项,支持使用更少的外部组件来评估相应器件。

特性
  • 具有集成式高效低辐射直流/直流转换器的高性能 5000VRMS 增强型四通道数字隔离器
  • 独立的 IO 和直流/直流电源输入
  • IO 具有宽电源电压和电平转换范围:1.71V 至 5.5V
  • 高信号传输速率:高达 100Mbps
  • 隔离栅寿命 > 40 年
带有集成电源的信号隔离器
ISOW7721 具有集成电源的低发射、双通道、1/1、增强型数字隔离器 ISOW7740 具有集成电源的低发射、低纹波、四通道、4/0、增强型数字隔离器 ISOW7741 具有集成电源的低发射、低纹波、四通道、3/1、增强型数字隔离器 ISOW7741-Q1 具有集成电源的汽车级、低发射、四通道 3/1 增强型数字隔离器 ISOW7742 具有集成电源的低发射、低纹波、四通道、2/2、增强型数字隔离器 ISOW7742-Q1 具有集成电源的汽车级、低发射、四通道 2/2 增强型数字隔离器 ISOW7743 具有集成电源的低发射、低纹波、四通道、1/3、增强型数字隔离器 ISOW7744 具有集成电源的低发射、低纹波、四通道、0/4、增强型数字隔离器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

ISOW7741DFMEVM — 具有集成直流/直流转换器的 ISOW7741 四通道数字隔离器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

ISOW7741DFMEVM 具有集成直流/直流转换器的 ISOW7741 四通道数字隔离器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 适用于 ISOW7741 具有集成式直流/直流转换器的四通道数字 隔离器的评估模块 英语版 2022-1-28
证书 ISOW7741DFMEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025-11-20

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持