ISOW1432DFMEVM
ISOW1432 具有集成直流/直流转换器的隔离式 RS-485/RS-422 收发器评估模块
ISOW1432DFMEVM
概述
ISOW1432DFMEVM 评估模块 (EVM) 用于评估 ISOW1432 高性能、增强型隔离式 RS-485/RS-422 收发器,后者具有集成式直流/直流转换器并采用 20 引脚宽体 SOIC 封装(封装代码 - DFM)。此 EVM 具有足够的测试点和跳线选项,支持使用超少的外部元件来评估相应器件。
特性
- 具有集成式高效、低辐射直流/直流转换器的隔离式 RS-485/RS-422 收发器
- 独立的 IO 和直流/直流电源输入
- I/O 宽电源电压范围:1.71V 至 5.5V
- 支持 12Mbps 数据速率
- 隔离栅寿命大于 40 年
- 此 EVM 已经过测试,而且包含用于评估器件 ISOW1432 所需的配置
带有集成电源的信号隔离器
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | ISOW1432 具有集成直流/直流转换器的隔离式 RS-485/RS-422 收发器 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022-10-24 |
| 证书 | ISOW1432DFMEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2021-6-7 |