ISOW1044DFMEVM
具有集成直流/直流转换器的 ISOW1044 隔离式 CAN 收发器评估模块
ISOW1044DFMEVM
概述
ISOW1044DFMEVM 评估模块 (EVM) 用于评估高性能 5000VRMS 增强型隔离式 CAN 收发器。该收发器采用 20 引脚 WB SOIC 封装(封装代码 DFM),具有集成式高效低辐射直流/直流转换器 ISOW1044。此 EVM 具有足够的测试点和跳线选项,支持使用更少的外部元件来评估相应器件。
特性
- 具有集成式高效低辐射直流/直流转换器的高性能 5000VRMS 增强型隔离 CAN 收发器
- 独立的 IO 和直流/直流电源输入
- I/O 宽电源电压范围:1.71V 至 5.5V
- 支持 CAN FD
- 符合 CISPR 32 B 类辐射发射限制
- 此 EVM 已经过测试,而且包含用于评估器件 ISOW1044 所需的配置
带有集成电源的信号隔离器
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证书 | ISOW1044DFMEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2021-4-20 | ||||
| 用户指南 | ISOW1044 Reinforced 5-kVrms Isoated CAN Transceiver with Integrated Low-Emission | PDF | HTML | 2021-3-23 |