ISOM8610DFGEVM
ISOM8610 评估模块
ISOM8610DFGEVM
概述
ISOM8610DFGEVM 支持评估 ISOM8610,后者是一款具有集成 FET、采用四引脚 DFG SOIC 封装的单通道光耦仿真器。该评估模块可帮助设计人员评估器件的性能,支持快速开发和分析隔离系统。
特性
- 直接可升级并且引脚兼容,适用于常用的 OptoMOS 光耦合器和固态继电器
- 单通道二极管仿真器输入
- 单刀、常开、对称 80V 输出开关
- 初级侧电流控制型开关,无需额外的隔离式高压电源即可实现 80V 开关
- VOFF = 70V 时具有超低关断状态泄漏
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | ISOM8610 具有集成 FET 输出的常开光耦仿真器开关评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024-4-1 |
白皮书 | 使用 TI 的引脚对引脚光耦仿真器开关 ISOM8610 升级设计 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024-4-1 | |
证书 | ISOM8610DFGEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2024-3-25 |