ISOM8110DFGEVM

ISOM8110 具有模拟晶体管输出的单通道光耦仿真器评估模块

ISOM8110DFGEVM

立即订购

概述

ISOM8110DFGEVM 评估模块用于评估 ISOM8110,是采用了 4 引脚 DFG SOIC 封装、具有模拟晶体管输出的单通道光耦仿真器。该 EVM 支持您评估器件的性能,从而快速开发和分析隔离系统。 

特性
  • 主流光晶体管光耦合器的插入即用升级版和引脚兼容版
  • 在整个温度范围内具有稳定的 CTR 性能
  • 多个测试点和连接接头可实现快速器件评估
  • 包含无源器件和封装用于基本修改
光耦仿真器
ISOM8110 具有 100% 至 155% CTR 的直流输入、晶体管输出、单通道光耦仿真器 ISOM8110-Q1 具有 100% 至 155% CTR 的汽车级、直流输入、晶体管输出、单通道光耦仿真器 ISOM8111-Q1 具有 150% 至 230% CTR 的汽车级、直流输入、晶体管输出、单通道光耦仿真器 ISOM8112-Q1 具有 255% 至 380% CTR 的汽车级、直流输入、晶体管输出、单通道光耦仿真器 ISOM8113-Q1 具有 375% 至 560% CTR 的汽车级、直流输入、晶体管输出、单通道光耦仿真器 ISOM8115-Q1 具有 100% 至 155% CTR 的汽车级、交流输入、晶体管输出、单通道光耦仿真器 ISOM8116-Q1 具有 150% 至 230% CTR 的汽车级、交流输入、晶体管输出、单通道光耦仿真器 ISOM8117-Q1 具有 255% 至 380% CTR 的汽车级、交流输入、晶体管输出、单通道光耦仿真器 ISOM8118-Q1 具有 375% 至 560% CTR 的汽车级、交流输入、晶体管输出、单通道光耦仿真器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

ISOM8110DFGEVM

ISOM8110 evaluation module for single-channel opto-emulator with analog transistor output

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

ISOM8110DFGEVM

ISOM8110 evaluation module for single-channel opto-emulator with analog transistor output

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 ISOM8110 具有模拟晶体管输出的单通道光耦仿真器评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-10-13
证书 ISOM8110DFGEVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023-8-24

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持