ISO7821LLSEVM
高性能隔离式双 LVDS 双向缓冲器(适用于经过直流均衡的数据流)EVM
ISO7821LLSEVM
概述
此评估模块采用隔离式双路 LVDS 缓冲器,具有 100 欧姆的输入和输出差动终端。它还可以支持准确测量眼图和输出端共模终端。
特性
- 高性能隔离式双 LVDS 缓冲器,支持 150Mbps 速率
- 3V 至 5.5V 输入和输出侧电压
- 提供以准确测量定时参数
- 提供输出共模终端
- 该评估模块已针对器件功能性经过测试,同时其用户指南可供设计人员用于评估自己的设计
- ISO7821LLSEVM
隔离式 LVDS 缓冲器
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | ISO7821LLSEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 | ||||
数据表 | ISO7821LLS 高性能 8000 VPK 增强型隔离式双 LVDS 缓冲器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2016-12-29 | |
用户指南 | ISO7821LL, ISO7821LLS, ISO7820LL Reinforced Isolated Dual-LVDS Buffer Evaluation | 2016-4-13 |