ISO7741TADWEVM

ISO7741T 采用 DW 封装的评估模块

ISO7741TADWEVM

立即订购

概述

ISO7741TA 评估模块用于评估具有集成变压器驱动器 ISO7741TA 且采用 16 引脚 WB SOIC 封装(封装代码 DW)的四通道高性能 5000VRMS 增强型数字隔离器。此 EVM 具有多个测试点和跳线选项,支持使用更少的外部元件来评估相应器件。

特性
  • 具有集成变压器驱动器的高性能 5000VRMS 增强型四通道数字隔离器
  • IO 具有宽电源电压和电平转换范围:2.25V 至 5.5V
  • 高信令速率:最高 100Mbps
  • 高输出负载电流:在 5V 时为 0.7A
  • 多个测试点和连接接头可实现快速器件评估
带有集成电源的信号隔离器
ISO7741TA-Q1 具有集成式 160kHz 变压器驱动器的汽车级四通道增强型数字隔离器 ISO7741TB-Q1 具有集成式 420kHz 变压器驱动器的汽车级四通道增强型数字隔离器 ISO7742TA-Q1 具有集成式 160kHz 变压器驱动器的汽车级四通道增强型数字隔离器 ISO7742TB-Q1 具有集成式 420kHz 变压器驱动器的汽车级四通道增强型数字隔离器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

ISO7741TADWEVM — ISO7741T 采用 DW 封装的评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

ISO7741TADWEVM ISO7741T 采用 DW 封装的评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 ISO7741TA 具有集成式变压器驱动器的四通道数字隔离器评估 模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-4-15
证书 ISO7741TADWEVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024-4-5

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持