ISO7741DBQEVM
ISO7741DBQ 高速、强大的 EMC 四通道数字隔离器评估模块
ISO7741DBQEVM
概述
ISO7741DBQEVM 是一款用于评估采用 16 引脚 SSOP 封装(封装代码 DBQ)的高性能增强型四通道数字隔离器 ISO7741 的评估模块。此 EVM 具有足够的测试点和跳线选项,支持使用超少的外部元件来评估相应器件。
特性
- 高速、强大的 EMC 两通道数字隔离器
- 宽电源和电平转换范围:2.25V 至 5.5V
- 高信令速率:最高 100Mbps
- 低传播延迟:典型值为 11ns(5V 电源)
- 隔离栅寿命 > 100 年
- 仅包括 ISO7741DBQ 评估模块
数字隔离器
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证书 | ISO7741DBQEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 | ||||
| 用户指南 | ISO77xxDBQ Triple- and Quad-Digital Isolator Evaluation Module | 2016-6-2 |