ISO7721DWVEVM

ISO7721 高速、增强型 EMC 双通道 DWV 封装数字隔离器评估模块

ISO7721DWVEVM

立即订购

概述

ISO7721DWVEVM 评估模块 (EVM) 用于评估采用 8 引脚宽体 (WB) SOIC 封装(封装代码 DWV)的 ISO7721 高性能、增强型双通道数字隔离器。此 EVM 具有足够的测试点和跳线选项,支持使用超少的外部元件来评估相应器件。

特性
  • 高速、增强型 EMC 双通道数字隔离器
  • 宽电源电压和电平转换范围为 2.25V 至 5.5V
  • 高信令速率高达 100Mbps
  • 11ns(典型值)低传播延迟(5V 电源供电)
  • 隔离层寿命 > 25 年

  • 仅包括 ISO7721DWV 评估模块

数字隔离器
ISO7720 EMC 性能优异的双通道、2/0、增强型数字隔离器 ISO7721 EMC 性能优异的双通道、1/1、增强型数字隔离器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

ISO7721DWVEVM — EMC 性能优异的 DWV 封装 ISO7721 高速双通道数字隔离器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

ISO7721DWVEVM EMC 性能优异的 DWV 封装 ISO7721 高速双通道数字隔离器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
证书 ISO7721DWVEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
用户指南 ISO77xxDWV Dual-Digital Isolator Evaluation Module 2018-6-21

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持