ISO7721DEVM
ISO7721 高速、增强型 EMC 双通道 D 封装数字隔离器评估模块
ISO7721DEVM
概述
ISO7721DEVM 评估模块 (EVM) 用于评估采用 8 引脚窄体 SOIC 封装(封装代码 D)的 ISO7721 高性能、增强型双通道数字隔离器。此 EVM 具有足够的测试点和跳线选项,支持使用超少的外部元件来评估相应器件。
特性
- 高速、增强型 EMC 双通道数字隔离器
- 宽电源范围和电平转换范围为 2.25V 至 5.5V
- 高信令速率高达 100Mbps
- 11ns(典型值)低传播延迟(5V 电源供电)
- 隔离层寿命 > 25 年
- 包括 ISO7721 评估模块
数字隔离器
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
用户指南 | ISO77xxD Single- and Dual-Digital Isolator Evaluation Module (Rev. A) | 2019-2-25 | ||||
证书 | ISO7721DEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |