ISO7342CEVM
ISO7342CEVM 四通道数字隔离器评估模块
ISO7342CEVM
概述
ISO7342C 可提供符合 UL 标准的长达 1 分钟且高达 3000 VRMS 的电流隔离,以及符合 VDE 标准的 4242 VPK 的隔离。此器件具有四个隔离通道,并包含由二氧化硅 (SiO2) 绝缘隔栅隔离的逻辑输入和输出缓冲器。与隔离式电源一起使用时,此器件可防止数据总线或者其他电路上的噪声电流进入本地接地端并干扰或损坏敏感电路。
ISO7342CEVM 可帮助设计人员评估器件性能,支持快速开发和分析隔离式系统。此 EVM 支持评估任何位于 16DW 封装中的 TI ISO73xx 三通道或四通道数字隔离器。
特性
- 符合 DIN EN 60747-5-5 标准的 4242 VPK 隔离
- 符合 UL 1577 标准的长达 1 分钟的 3 kVRMS 隔离
- 信令速率:25 Mbps
- 位于输入端的集成噪声滤波器
- 隔离隔栅寿命:> 25 年
数字隔离器
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | ISO7342CEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 | ||||
用户指南 | ISO73xx Triple/Quad Digital Isolator Evaluation Module | 2014-9-24 |