ISO6741DWEVM

ISO67xx 通用、三或四通道数字隔离器评估模块

ISO6741DWEVM

立即订购

概述

ISO6741DWEVM 是一款用于评估 ISO67xx 的评估模块,ISO67xx 是采用 16 引脚 WB SOIC 封装(封装代码 DW)的低速通用三通道或四通道数字隔离器。此 EVM 具有足够的测试点和跳线选项,支持使用超少的外部元件来评估相应器件。

特性
  • 低速三通道和四通道数字隔离器
  • 宽电源电压和电平转换范围:1.71V 至 5.5V
  • 高信号传输速率:高达 50Mbps
  • 隔离栅寿命 > 40 年
数字隔离器
ISO6731 通用三通道 2/1 数字隔离器 ISO6731-Q1 汽车类通用三通道 2/1 数字隔离器 ISO6740 通用四通道 4/0 数字隔离器 ISO6740-Q1 汽车级通用四通道 4/0 数字隔离器 ISO6741 通用四通道 3/1 数字隔离器 ISO6741-Q1 汽车级通用四通道 3/1 数字隔离器 ISO6742 通用四通道 2/2 数字隔离器 ISO6742-Q1 汽车级通用四通道 2/2 数字隔离器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

ISO6741DWEVM — ISO6741 通用耐用型 EMC 四通道数字隔离器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

ISO6741DWEVM ISO6741 通用耐用型 EMC 四通道数字隔离器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
用户指南 ISO67xx 三通道和四通道数字隔离器评估模块 英语版 PDF | HTML 2021-9-22
证书 ISO6741DWEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020-7-31

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持