ISO6721DEVM

ISO672x 通用、双通道、数字隔离器评估模块

ISO6721DEVM

立即订购

概述

ISO6721DEVM 是一款用于评估 ISO6721 的评估模块,而 ISO6721 是采用 8 引脚 SOIC 封装(封装代码 D)且 EMC 性能优异的低速通用双通道数字隔离器。此 EVM 具有足够的测试点和跳线选项,支持使用超少的外部元件来评估相应器件。

特性
  • EMC 性能优异的低速双通道数字隔离器
  • 宽电源电压和电平转换范围:1.71V 至 5.5V
  • 高信令速率:高达 50Mbps
  • 隔离层寿命 > 40 年
数字隔离器
ISO6720-Q1 汽车类、通用、双通道、2/0 数字隔离器 ISO6721 通用双通道、1/1 数字隔离器 ISO6721-Q1 汽车类、通用、双通道、1/1 数字隔离器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

ISO6721DEVM — ISO672x-Q1 低速通用耐用型 EMC 双通道数字隔离器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

ISO6721DEVM ISO672x-Q1 低速通用耐用型 EMC 双通道数字隔离器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 ISO672x Dual-Channel Digital Isolator Evaluation Module PDF | HTML 2020-7-12
证书 ISO6721DEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020-7-31

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持