ISO3086TEVM-436
ISO3086T 小型 EVM
ISO3086TEVM-436
概述
较小的 EVM 版本为用户显示设计所需的空间。该电路提供隔离的 20 Mbps、5V 至 3.3V RS-485 接口,使用 ISO3086T 隔离式 RS-485 收发器和 TPS76350 高精度线性稳压器。该电路实现了信号和电源隔离,同时减少了电路板空间和功耗。
特性
- 总线引脚与 GND2 之间的 11KV HBM
- 总线引脚与 GND1 之间的 6KV HBM
带有集成电源的信号隔离器
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | ISO1176T/35T/3086T Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | 2010-7-13 | |||
证书 | ISO3086TEVM-436 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 | ||||
用户指南 | ISO3086T EVM-436 Description | 2010-11-9 |