ISO3086TEVM
ISO3086T EVM
ISO3086TEVM
概述
本文档介绍了 ISO1176T/35T/3086T 评估模块 (EVM)。它用于评估 ISO1176T PROFIBUS 收发器、ISO35T RS-485 收发器或 ISO3086T RS-485 收发器。由于器件类似,印制电路板均可用于三个 EVM。一本手册支持三款器件。
EVM 在用作电路板布局指南的同时,还可用于评估器件参数。该电路板允许通过 QuiteZone 连接器连接 50Ω 同轴电缆。它还为示波器探针提供了方便的连接点。为 DC 电源连接提供了香蕉插孔。这些功能为设计人员提供了评估和成功设计出最终产品所需的工具。
特性
- 4000V 峰值电压隔离
- 总线引脚 ESD 保护
- - 总线引脚与 GND2 之间的 16kV HBM
- - 总线引脚与 GND1 之间的 6kV HBM
- 1/8 单元负载 - 一条总线上高达 256 个节点
- 为 RS-458 和 RS-422 应用设计
- 信令速率高达 20Mbps
- 热关断保护
- 低总线电容 - 7pF(典型)
- 50kV/us 典型瞬态抗扰性
- UL 1577, IEC 60747-5-2 (VDE 0884, Rev.2)
- 自动防故障接收器(总线开路、短路或空闲)
- 逻辑输入为 5V 容限
带有集成电源的信号隔离器
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | ISO1176T/35T/3086T Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | 2010-7-13 | |||
证书 | ISO3086TEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |