ISO1500DBQEVM
ISO1500DBQ 超小型封装、隔离式 RS-485 评估模块
ISO1500DBQEVM
概述
ISO1500DBQEVM 评估模块 (EVM) 用于评估采用小型 16 引脚封装(封装代码为 DBQ)的高性能、增强型隔离式 RS-485 ISO1500。此 EVM 具有足够的测试点和跳线选项,支持使用超少的外部元件来评估相应器件。
特性
- 稳健型 EMC 隔离式 RS-485
- 隔离层寿命 > 25 年
- 仅包括 ISO1500DBQ 评估模块
隔离式 RS-485 收发器
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | ISO1500 Isolated RS-485 Half-Duplex Evaluation Module | 2017-12-6 | |||
证书 | ISO1500DBQEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2024-3-5 | |||
数据表 | ISO1500 3-kVRMS Basic Isolated RS-485/RS-422 Transceiver in Ultra-Small Package 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 2020-2-13 |