ISO1228EVM
ISO1228 具有灌入/拉出模式的 8 通道隔离式数字输入接收器评估模块
ISO1228EVM
概述
ISO1228EVM 评估模块 (EVM) 用于评估采用 38 引脚 DFB SSOP 封装、配置为灌电流/源电流模式的 8 通道隔离式数字输入接收器 ISO1228。此 EVM 具有其他封装,可让用户灵活地添加元件来测试各种常见应用。此 EVM 具有多个测试点和跳线选项,支持使用更少的外部元件来评估相应器件。
特性
- 八个可配置的 IEC 61131-2 1 类、2 类或 3 类隔离式数字输入
- EVM 可以连接到灌电流、拉电流或灌电流/拉电流数字输入
- VCC1 逻辑电源电压范围(1.71V 至 5.5V)
- AVCC 场电源电压范围(8V 至 36V)
- 串行 SPI 和并行输出选项
- 可编程干扰滤波器
隔离式数字输入
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | ISO228 八通道隔离式数字输入灌电流/拉电流评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024-10-1 |
| 证书 | ISO1228EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024-9-11 |