ISO1212EVM
用于 ISO1212 双通道隔离式数字输入接收器的评估模块
ISO1212EVM
概述
ISO1212EVM 是一个评估模块 (EVM),用于评估 ISO1212 隔离式工业接收器,该接收器可接收 9V 至 60V 现场输入并提供隔离式数字输出。此 EVM 可容纳 4 个双通道 ISO1212 器件,表现出 8 通道功能。此 EVM 具有足够的测试点和跳线选项,支持使用超少的外部元件来评估相应器件。
特性
- 支持 IEC 61131-2 1/2/3 类特性 PLC 标准
- 最高 5Mbps 数据速率
- 不需要现场侧电源
- 仅包括 ISO1212 评估模块
隔离式数字输入
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
数据表 | ISO121x Isolated 24-V to 60-V Digital Input Receivers for Digital Input Modules 数据表 (Rev. F) | PDF | HTML | 2020-4-16 | |||
证书 | ISO1212EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 | ||||
用户指南 | ISO1212 Isolated Digital-Input Receiver Evaluation Module (Rev. A) | 2018-1-18 |