ISO1211EVM

ISO1211 隔离式数字输入接收器评估模块

ISO1211EVM

立即订购

概述

ISO1211EVM 评估模块 (EVM) 可用于评估 ISO1211 隔离式工业接收器,该接收器可接收 9V 至 60V 现场输入,并提供隔离式数字输出。此 EVM 具有两个展示双通道功能的 ISO1211 器件。此 EVM 具有足够的测试点和跳线选项,支持使用超少的外部元件来评估相应器件。

特性
  • 支持 IEC 61131-2 1/2/3 类特性 PLC 标准
  • 最高 5Mbps 数据速率
  • 无需现场侧电源

  • 仅包括 ISO1211 评估模块

隔离式数字输入
ISO1211 用于数字输入模块的单通道隔离式 24V 至 60V 数字输入接收器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

ISO1211EVM — ISO1211 隔离式数字输入接收器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

ISO1211EVM ISO1211 隔离式数字输入接收器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
证书 ISO1211EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
用户指南 ISO1211 Isolated Digital-Input Receiver Evaluation Module (Rev. A) 2018-1-18

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持