ISO1050EVM

ISO1050 评估模块

ISO1050EVM

立即订购

概述

该多功能 EVM 设计用于评估 ISO1050 隔离式 CAN 收发器。提供输入和输出连接以及用于测量的测试点,旨在帮助设计人员使用这一世界首款具有集成隔离的 CAN 收发器。

特性
  • 4000V 峰值电压隔离
  • 故障保护输出
  • 低回路延迟:150ns(典型)
  • 50kV/us 典型瞬态抗扰性
  • 满足或超出 ISO 11898 的要求
  • -27V 至 40V 的总线故障保护
  • 领先的超时功能
  • UL 1577、IEC 60747-5-2 (VDE 0884、Rev.2)、EC 61010-1、IEC 60950-1 和 CSA 等待认证
  • 具有 5V 容限的 3.3V 输入
隔离式 CAN 收发器
ISO1050 隔离式 5V CAN 收发器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

ISO1050EVM — ISO1050 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

ISO1050EVM ISO1050 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 Isolated CAN EVM User's Guide 2009-7-2
数据表 ISO1050 隔离式 CAN 收发器 数据表 (Rev. L) PDF | HTML 英语版 (Rev.L) PDF | HTML 2023-11-16
证书 ISO1050EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持