ISO1044DEVM
ISO1044 隔离式 CAN 收发器评估模块
ISO1044DEVM
概述
ISO1044DEVM 是一款用于评估采用 SOIC-8D 封装的小型封装、基本隔离、高速、性能优异 EMC 隔离式 CAN 收发器的评估模块。此 EVM 具有足够的测试点和跳线选项,支持使用更少的外部组件来评估相应器件。
特性
- 基本隔离 (3kVrms)、高速、性能优异的 EMC 隔离式 CAN
- 宽电源电压和电平转换范围:1.71V 至 5.5V
- 高信令速率:CAN FD 高达 5 Mbps
- 隔离层寿命 > 25 年
- 小型 SOIC-8D 封装
隔离式 CAN 收发器
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 用户指南 | ISO1044DEVM Isolated CAN Evaluation Module | PDF | HTML | 2020-3-20 | |||
| 证书 | ISO1044DEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-5-20 |