ISO1042DWVEVM
ISO1042DWV 高速、高性能、稳健的 EMC 隔离式 CAN 评估模块
ISO1042DWVEVM
概述
ISO1042DWVEVM 评估模块用于评估采用 8 引脚宽体 SOIC 封装(封装代码 DWV)的高性能增强型隔离式 CAN ISO1042。此 EVM 具有足够的测试点和跳线选项,支持使用更少的外部元件来评估相应器件。
特性
- 高速、稳健的 EMC 隔离式 CAN
- 宽电源电压和电平转换范围:2.25 至 5.5V
- 高信令速率:CAN FD 高达 5 Mbps
- 隔离层寿命 > 25 年
- 适用于板载扼流圈和 TVS 的标准封装
- 仅包括 ISO1042DWV 评估模块
隔离式 CAN 收发器
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | ISO1042DWV Isolated CAN Transceiver Evaluation Module | 2018-7-11 |