IO-EXP-ADAPTER-EVM

IO 扩展器适配器评估模块

IO-EXP-ADAPTER-EVM

立即订购

概述

IO-EXP-ADAPTER-EVM 评估模块可分为四个单独的 PCB,分别用于测试和调试。IO-EXP-ADAPTER-EVM 支持我们的 I2C 和 SPI IO 扩展器产品系列中的多种封装类型。

特性
  • 电路板设计允许进行多功能性评估
  • 与标准试验电路板尺寸兼容
  • 用于跳线和示波器连接的双引脚接头

  • 1 个具有未组装 IC 封装和接头的空白 PCB
  • 1x24 引脚接头(10 个)

I2C 通用 I/O (GPIO)
TCA6507 具有强度控制、关断和配置寄存器的 7 位 1.65V 至 5.5V I2C/SMBus LED 驱动器 TCA9535 具有中断和配置寄存器的 16 位 1.65V 至 5.5V I2C/SMBus I/O 扩展器 TCA9536 具有配置寄存器和中断功能的远程 4 位 I²C 和 SMBus I/O 扩展器 TCAL9538 具有中断、复位和敏捷 I/O 配置的低电压 8 位 I²C 总线/SMBus I/O 扩展器 TXE8116 具有中断、复位和 I/O 可配置寄存器的 16 位 SPI 总线 I/O 扩展器 TXE8116-Q1 具有中断、复位和 I/O 可配置寄存器的汽车级 16 位 SPI 总线 I/O 扩展器 TXE8124-Q1 具有中断、复位和 I/O 可配置寄存器的汽车级 24 位 SPI 总线 I/O 扩展器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

IO-EXP-ADAPTER-EVM — IO 扩展器适配器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

IO-EXP-ADAPTER-EVM IO 扩展器适配器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 IO-EXP-ADAPTER 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-4-24
证书 IO-EXP-ADAPTER-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024-12-13

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持