INV-3P-TWOWAVE

适用于双通道并行或顺序曝光的 In-Vision 双波 DLP9000 光引擎模块

INV-3P-TWOWAVE

立即订购

概述

In-Vision’s Twowave DLP light engine module offers native WQXGA/2K (2560 x 1600 pixels) resolution based on the DLP9000 advanced light control chipset. It combines 2 LEDs with 1 DMD and allows for parallel or sequential light exposure at different wavelengths (365nm and 460nm).

紫外产品 (< 400nm)
DLP9000XUV 0.9 英寸 WQXGA 高速 UV DLP® 数字微镜器件 (DMD)

 

近紫外线产品 (400 至 420 nm)
DLP9000 0.9 英寸 WQXGA DLP® 数字微镜器件 (DMD)
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

INVISION-TWOWAVE — 采用 DLP9000 的 In-Vision Twowave 无掩模光刻机光源引擎

支持的产品和硬件

INVISION-TWOWAVE 采用 DLP9000 的 In-Vision Twowave 无掩模光刻机光源引擎

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持