INAEVM-ALT-SO8

采用 SO-8 (D) 封装、具有备选引脚排列的仪表放大器评估模块

INAEVM-ALT-SO8

立即订购

概述

INAEVM-ALT-SO8 是具有备选引脚排列的仪器放大器评估模块 (EVM),用于简化采用在用户指南中所示引脚 SO-8 (D) 封装的精密仪表放大器的原型制作。该 EVM 是一款未组装的电路板,因此仪表放大器器件样本需要单独订购。

特性
  • 直观评估
  • 通过表面贴装测试点可轻松访问节点
  • 基准电压源灵活性
  • 便捷的输入和输出滤波
仪表放大器
INA819 具有 ±60V 过压保护功能(增益引脚 2、3)的低功耗 (350µA)、精密仪表放大器 INA821 高带宽 (4.7MHz)、低噪声 (7nV/√Hz)、精密 (35μV)、低功耗仪表放大器 INA826 200μA 电源电流、36V 电源精密仪表放大器 INA849 超低噪声 (1nV/√Hz)、高速(28MHz、35V/μs)、精密 (35μV) 仪表放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

INAEVM-ALT-SO8 — Evaluation module for instrumentation amplifiers with alternate pinout in SO-8 (D) package

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

INAEVM-ALT-SO8 Evaluation module for instrumentation amplifiers with alternate pinout in SO-8 (D) package

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
证书 INAEVM-ALT-SO8 EU Declaration of Conformity (DoC) 2020-7-2
用户指南 Universal Instrumentation Amplifier EVM: Alternate Pinout User's Guide 2020-2-7

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持