INA901EVM-CVAL

INA901-SP 耐辐射 (RHA) 分流器监控评估模块

INA901EVM-CVAL

立即订购

概述

INA901EVM-CVAL 是用于 INA901-SP 航空级电流检测监控器的评估模块 (EVM)。该 EVM 可由用户配置,以便能够演示各种工作条件和滤波选项。该评估板还包含一个 LM193QML-SP 航空级比较器,用于作为过流检测器进行评估。在用户安装了分流电阻器的情况下,该评估板可在输入端支持高达 65V 的信号和 10A 的负载电流。

特性
  • 灵活的输入连接,包括板载和外部分流器。
  • 通过测试点轻松连接设备引脚。
  • 板载比较器,无需额外设置即可进行过流检测。
  • 为输入引脚上的可选滤波提供了空间。

  • INA901EVM-CVAL 评估模块

模拟电流检测放大器
INA901-SP 具有直列式滤波器选项的耐辐射、-15V 至 65V、分离级电流检测放大器

 

比较器
LM193QML-SP 低功耗低偏移电压双路比较器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

INA901EVM-CVAL — INA901-SP 耐辐射 (RHA) 电流分流监控器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

INA901EVM-CVAL INA901-SP 耐辐射 (RHA) 电流分流监控器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 INA901EVM-CVAL Evaluation Board User's Guide (Rev. A) 2020-6-24
证书 INA901EVM-CVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 2024-9-18

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持