INA851EVM
INA851 低噪声高速全差分仪表放大器评估模块
INA851EVM
概述
借助 INA851EVM 评估模块 (EVM) 可使用 INA851 的功能并测量其性能。INA851 是一款具有差分输出的高精度仪表放大器,经过优化可驱动具有全差分输入的高性能模数转换器 (ADC)。
特性
- EVM 上的 SMA 连接器和测试点可实现对 INA851 的快速测试
- 配置为 1V/V 增益,可通过单个外部电阻器在 0.2V/V 到 10,000V/V 范围内设置增益
- 可接入 VOCM、VCLAMP+ 和 VCLAMP- 引脚
仪表放大器
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | INA851 评估模块 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022-11-17 |
| 证书 | INA851EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2021-7-8 |