INA826EVM

INA826 评估模块

INA826EVM

立即订购

概述

The INA826EVM is intended to provide basic functional evaluation of the INA826.

特性
  • Intuitive evaluation with the silkscreen schematic
  • Easy access to nodes with surface-mount test points
  • Advanced evaluation with two prototype areas
  • Reference voltage source flexibility
  • Convenient input and output filtering
仪表放大器
INA819 具有 ±60V 过压保护功能(增益引脚 2、3)的低功耗 (350µA)、精密仪表放大器 INA821 高带宽 (4.7MHz)、低噪声 (7nV/√Hz)、精密 (35μV)、低功耗仪表放大器 INA826 200μA 电源电流、36V 电源精密仪表放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

INA826EVM — INA826 Evaluation Module

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

INA826EVM INA826 Evaluation Module

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 INA826EVM User Guide (Rev. C) 2012-3-2
证书 INA826EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持